Limitadores de temperatura de retorno, Válvulas FJVR, DN 15, Escuadra
003L1013
Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Peso bruto | 0.3 Kg |
Peso neto | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Peso bruto | 0.3 Kg |
Peso neto | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contenido del juego | Válvula |
Description | Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor |
Diseño | Escuadra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Grupo de productos | Return temperature limiters |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | FJVR valve |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de entrada | R 1/2 |
Tamaño de la conexión de salida | Rp 1/2 |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 0.68 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contenido del juego | Válvula |
Description | Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor |
Diseño | Escuadra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Grupo de productos | Return temperature limiters |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | FJVR valve |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de entrada | R 1/2 |
Tamaño de la conexión de salida | Rp 1/2 |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 0.68 m³/h |