Válvulas de radiador, RA-N, Caudal normal, DN 10, Escuadra, D

013G0031

Válvulas de caudal normal con preajuste

Detalles del producto

Peso bruto 0.21 Kilogram
Peso neto 0.2 Kilogram
Volumen 0.23 Liter
EAN 5702420007335

 

Aplicación Sistema bitubo
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
CÓDIGO UNSPSC 40101801
Description Válvulas de caudal normal con preajuste
Dimensiones estándar D
Diseño Escuadra
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Finalizar Con revest. de níquel
Grupo de productos Radiator Valves
N.° de expediente SCIP 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Nombre del producto en el expediente SCIP RA-N & -IN Radiator valve 2
Preajuste
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada Rp 3/8
Tamaño de la conexión de salida R 3/8
Tamaño de válvula DN 10
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo RA-N
Tipo de racor Estándar
Tipo de válvula Caudal normal
Tipos de conexión Rosca interna
Valor kv en ajuste 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valor kv en ajuste 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Valor kv en ajuste 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Valor kv en ajuste 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Valor kv en ajuste 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Valor kv en ajuste 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Valor kv en ajuste 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Valor kv en ajuste N [m³/h] 0.56 m³/h
Valores kvs [m³/h] 0.65 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality