Racores de compresión para tuberías de plástico PEX, G 3/4", 18x2.5, Con revest. de níquel
013G4159
Racores PEX para tubería 18 x 2.5 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Racores PEX para tubería 18 x 2.5 mm
Peso bruto | 0.07 kg |
Peso neto | 0.07 kg |
EAN | 5702420032962 |
Peso bruto | 0.07 kg |
Peso neto | 0.07 kg |
EAN | 5702420032962 |
Conexiones | G 3/4" |
Descripción | Racores PEX para tubería 18 x 2.5 mm |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Racores de compresión |
Para tuberías | Tuberías de plástico PEX |
Para válvulas |
Acoplamientos Colector CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Presión de prueba [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Rosca | Interior |
Tamaño del tubo [mm] | 18x2.5 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Racores de compresión para tuberías de plástico PEX |
Uso | para tuberías Pex |
Conexiones | G 3/4" |
Descripción | Racores PEX para tubería 18 x 2.5 mm |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Racores de compresión |
Para tuberías | Tuberías de plástico PEX |
Para válvulas |
Acoplamientos Colector CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Presión de prueba [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Rosca | Interior |
Tamaño del tubo [mm] | 18x2.5 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Racores de compresión para tuberías de plástico PEX |
Uso | para tuberías Pex |