Racores de compresión para tuberías de plástico PEX, G 3/4", 15x2.5, Con revest. de níquel
Racores de compresión para tuberías de plástico PEX, G 3/4", 15x2.5, Con revest. de níquel

013G4155

Racores PEX para tubería 15 x 2.5 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.06 kg
Peso neto 0.05 kg
EAN 5702420032900

 

Conexiones G 3/4"
Descripción Racores PEX para tubería 15 x 2.5 mm
Finalizar Con revest. de níquel
Grupo de productos Racores de compresión
Label product Yes
Para tuberías Tuberías de plástico PEX
Para válvulas Acoplamientos
Colector CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Presión de prueba [bar] 10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Rosca Interior
Tamaño del tubo [mm] 15x2.5
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo Racores de compresión para tuberías de plástico PEX
Uso para tuberías Pex

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality