Eliminar lista
Eliminar productos
Cambiar nombre de la lista
Crear nueva lista
Copiar productos
Extender fecha de caducidad
Editar comentarios
Añadir comentarios
Está a punto de eliminar una lista que podría contener productos. Tenga en cuenta que esta acción no se puede deshacer
Está a punto de eliminar elementos de una lista de productos. Tenga en cuenta que esta acción no se puede deshacer
La fecha de caducidad de la lista se ha extendido 90 días
Racores de compresión para tuberías de plástico PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Con revest. de níquel
- Photos :
- Drawing :



Racores de compresión para tuberías de plástico PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Con revest. de níquel
013G4147
Racores de PEX para tubería de 15 × 2,5 mm