Racores de compresión para tuberías de cobre y acero, G 3/8" A, 10, Con revest. de níquel
013G4100
Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm
Peso bruto | 0.025 Kg |
Peso neto | 0.02 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033105 |
Peso bruto | 0.025 Kg |
Peso neto | 0.02 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033105 |
Conexiones | G 3/8" A |
Description | Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Para tuberías | Acero y cobre |
Para válvulas |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Exterior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 10 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | para acero y cobre |
Conexiones | G 3/8" A |
Description | Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Para tuberías | Acero y cobre |
Para válvulas |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Exterior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 10 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | para acero y cobre |