Racores de compresión para tuberías de cobre y acero, G 3/4", 12, Con revest. de níquel
013G6831
Soft copper pipe RT fittings, 12 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Soft copper pipe RT fittings, 12 mm
Peso bruto | 0.053 Kg |
Peso neto | 0.053 Kg |
Volume | 0.079 Liter |
EAN | 5702425149771 |
Peso bruto | 0.053 Kg |
Peso neto | 0.053 Kg |
Volume | 0.079 Liter |
EAN | 5702425149771 |
Conexiones | G 3/4" |
Description | Soft copper pipe RT fittings, 12 mm |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 98dbde27-3747-4095-9913-b1d27ff4a900 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Fittings for soft copper pipe, 3/4" |
Para tuberías | Cobre blando y medio |
Para válvulas |
RA-FN 15 RA-N 15 RLV-S 15 |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Interior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 12 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | Para cobre blando y medio |
Conexiones | G 3/4" |
Description | Soft copper pipe RT fittings, 12 mm |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 98dbde27-3747-4095-9913-b1d27ff4a900 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Fittings for soft copper pipe, 3/4" |
Para tuberías | Cobre blando y medio |
Para válvulas |
RA-FN 15 RA-N 15 RLV-S 15 |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Interior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 12 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | Para cobre blando y medio |