Racores de compresión para tuberías de cobre y acero, G 3/4", 10, Con revest. de níquel
013G4120
Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm
Peso bruto | 0.06 Kg |
Peso neto | 0.057 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033334 |
Peso bruto | 0.06 Kg |
Peso neto | 0.057 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033334 |
Conexiones | G 3/4" |
Description | Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Para tuberías | Acero y cobre |
Para válvulas |
Acoplamientos Colector CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Interior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 10 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | para acero y cobre |
Conexiones | G 3/4" |
Description | Racores de cobre/acero para tubería de 10 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Para tuberías | Acero y cobre |
Para válvulas |
Acoplamientos Colector CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Interior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 10 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | para acero y cobre |