Racores de compresión para tuberías de cobre y acero, G 1/2" A, 12, Con revest. de níquel
013G4112
Racores de cobre/acero para tubería de 12 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Racores de cobre/acero para tubería de 12 mm
Peso bruto | 0.042 Kg |
Peso neto | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Peso bruto | 0.042 Kg |
Peso neto | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Conexiones | G 1/2" A |
Description | Racores de cobre/acero para tubería de 12 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Para tuberías | Acero y cobre |
Para válvulas |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Exterior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 12 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | para acero y cobre |
Conexiones | G 1/2" A |
Description | Racores de cobre/acero para tubería de 12 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Para tuberías | Acero y cobre |
Para válvulas |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rosca | Exterior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 12 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | Compression fittings for steel and copper tubings |
Uso | para acero y cobre |