Racores de compresión para tuberías Alupex, G 3/4", 20x2.5, Con revest. de níquel
013G4191
Racores Alupex para tubería 20 x 2.5 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Racores Alupex para tubería 20 x 2.5 mm
Peso bruto | 0.072 Kg |
Peso neto | 0.072 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033570 |
Peso bruto | 0.072 Kg |
Peso neto | 0.072 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033570 |
Conexiones | G 3/4" |
Description | Racores Alupex para tubería 20 x 2.5 mm |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Para tuberías | Alupex |
Para válvulas |
Acoplamientos Colector CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Presión de prueba [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
Rosca | Interior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 20x2.5 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for Alupex tubings |
Uso | para AluPex |
Conexiones | G 3/4" |
Description | Racores Alupex para tubería 20 x 2.5 mm |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Para tuberías | Alupex |
Para válvulas |
Acoplamientos Colector CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Presión de prueba [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
Rosca | Interior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 20x2.5 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for Alupex tubings |
Uso | para AluPex |