Racores de compresión para tuberías Alupex, G 3/4", 16x2.25, Con revest. de níquel

013G4187

Racores Alupex para tubería 16 x 2.25 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.058 Kg
Peso neto 0.055 Kg
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033556

 

Conexiones G 3/4"
Description Racores Alupex para tubería 16 x 2.25 mm
Finalizar Con revest. de níquel
Grupo de productos Compression fittings
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Nombre del producto en el expediente SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Para tuberías Alupex
Para válvulas Acoplamientos
Colector CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Presión de prueba [bar] 10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
Rosca Interior
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del tubo [mm] 16x2.25
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo Compression fittings for Alupex tubings
Uso para AluPex

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality