Racores de compresión para tuberías Alupex, G 1/2" A, 16x2, Con revest. de níquel
013G4176
Racores Alupex para tubería, 16 × 2 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Racores Alupex para tubería, 16 × 2 mm
Peso bruto | 0.036 Kg |
Peso neto | 0.036 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420036731 |
Peso bruto | 0.036 Kg |
Peso neto | 0.036 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420036731 |
Conexiones | G 1/2" A |
Description | Racores Alupex para tubería, 16 × 2 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Para tuberías | Alupex |
Para válvulas |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Presión de prueba [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
Rosca | Exterior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 16x2 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for Alupex tubings |
Uso | para AluPex |
Conexiones | G 1/2" A |
Description | Racores Alupex para tubería, 16 × 2 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Finalizar | Con revest. de níquel |
Grupo de productos | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Para tuberías | Alupex |
Para válvulas |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Presión de prueba [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 6 bar |
Rosca | Exterior |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del tubo [mm] | 16x2 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for Alupex tubings |
Uso | para AluPex |