Racores de compresión para tuberías Alupex, G 1/2" A, 14x2, Con revest. de níquel
Racores de compresión para tuberías Alupex, G 1/2" A, 14x2, Con revest. de níquel

013G4174

Racores Alupex para tubería de 14 × 2 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.04 kg
Peso neto 0.04 kg
EAN 5702420033006

 

Conexiones G 1/2" A
Descripción Racores Alupex para tubería de 14 × 2 mm
Finalizar Con revest. de níquel
Grupo de productos Racores de compresión
Para tuberías Alupex
Para válvulas RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Presión de prueba [bar] 10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
Rosca Exterior
Tamaño del tubo [mm] 14x2
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo Racores de compresión para tuberías Alupex
Uso para AluPex

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality