SGI 18s, Sight glass, Solder, ODF, 18.00 mm, Solder, ODF, 18.00 mm
014-0045
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 18.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 18.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 18.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 18.00
Peso bruto | 0.386 Kg |
Peso neto | 0.249 Kg |
Volume | 0.271 Liter |
EAN | 5702422022381 |
Peso bruto | 0.386 Kg |
Peso neto | 0.249 Kg |
Volume | 0.271 Liter |
EAN | 5702422022381 |
Accesorios de productos | No |
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C | R22: 300 ppm |
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C | R22: 500 ppm |
Cantidad por formato de embalaje | 28 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de humedad | Indicador I |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Refrigerante(s) | R22 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño entrada [mm] | 18 mm |
Tamaño salida [mm] | 18 mm |
Tipo | SGI 18s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: con. humedad máx. a 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: con. humedad máx. a 43 °C | R22: 250 ppm |
Accesorios de productos | No |
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C | R22: 300 ppm |
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C | R22: 500 ppm |
Cantidad por formato de embalaje | 28 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de humedad | Indicador I |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Refrigerante(s) | R22 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño entrada [mm] | 18 mm |
Tamaño salida [mm] | 18 mm |
Tipo | SGI 18s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: con. humedad máx. a 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: con. humedad máx. a 43 °C | R22: 250 ppm |