SGN 22s, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODM, 22.00 mm
014-0206
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [mm]: 22.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [mm]: 22.00
Peso bruto | 0.274 Kg |
Peso neto | 0.249 Kg |
Volume | 0.285 Liter |
EAN | 5702422116950 |
Peso bruto | 0.274 Kg |
Peso neto | 0.249 Kg |
Volume | 0.285 Liter |
EAN | 5702422116950 |
Accesorios de productos | No |
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Cantidad por formato de embalaje | 28 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de humedad | Indicador N |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R134a R513A |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 22 mm |
Tamaño salida [in] | 7/8 in |
Tamaño salida [mm] | 22 mm |
Tipo | SGN 22s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: con. humedad máx. a 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: con. humedad máx. a 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Accesorios de productos | No |
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Cantidad por formato de embalaje | 28 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de humedad | Indicador N |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R134a R513A |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 22 mm |
Tamaño salida [in] | 7/8 in |
Tamaño salida [mm] | 22 mm |
Tipo | SGN 22s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: con. humedad máx. a 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: con. humedad máx. a 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |