Conectores y adaptadores’

Se muestra(n) 23 producto(s)

Conector de visor, SGR

Tamaño de conexión [in]: 1/2 in, Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1

Conector de visor, SGR

Tamaño de conexión: 3/4, Tamaño de conexión [in]: 3/4 in, Norma de conexión: ISO 228-1

Conector de visor, SGR

Tamaño de conexión [in]: 3/4 in, Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1

Conector de visor, SGRN

Presión de trabajo máx. [bar]: 35.0, Presión de trabajo máx. [psig]: 500, Indicador de humedad: Indicador N, Tipo de conexión: NPT

Conector de visor, SGRI

Tamaño de conexión [in]: 1/2 in, Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1

Ver: