Válvulas de alta presión transcríticas

Se muestra(n) 8 producto(s)

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 16

Valor Kv [m³/h]: 1.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 24

Valor Kv [m³/h]: 2.400, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 30

Valor Kv [m³/h]: 3.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 42

Valor Kv [m³/h]: 4.200, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 16

Valor Kv [m³/h]: 1.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Ver: