Actuator, ICAD 600A-TS
027H9078
Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizado para el producto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizado para el producto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Peso bruto | 1.872 Kg |
Peso neto | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Peso bruto | 1.872 Kg |
Peso neto | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Accesorios de productos | Accesorios ICAD |
Cable | 60 in |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Carga de tensión de alimentación [A] | 1.2 A |
Carga máx. salida digital [mA] | 50 mA |
Carga salida digital [Ohm] | 50 |
Carga Salida. analog. máx [Ohm] | 250 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasificación de carcasa Nema (~) | 6 |
Controladores compatibles de Danfoss | EKC 326A |
Corriente de entrada analógica[Ohm] | 200 |
Descripción del producto | Actuador |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Funcionamiento de la válvula | Modulating;ON/OFF |
Función | Digital output |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 122 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
Longitud del cable [m] | 1.5 m |
N.º total de pasos | 250 (pasos completos) |
Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del programa de piezas | ICMTS |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [máx.] | 20 mA |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [mín.] | 4 mA |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [máx.] | 10 V |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [mín.] | 2 V |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [máx.] | 20 mA |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [mín.] | 4 mA |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [máx.] | 24 V |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [mín.] | 5 V |
Salidas digitales (DO) [uds.] | 3 Uds. |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño cable alimentación [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Tamaño cable alimentación [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Tamaño del cable [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Tamaño del cable [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | ICAD 600A-TS |
Tipo de motor | Motor de etapas digital |
Tipo de pantalla | LCD |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] | 10 % |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] | -15 % |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizado para el producto |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Voltaje de entrada analógico [Ohm] | 10000 |
Accesorios de productos | Accesorios ICAD |
Cable | 60 in |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Carga de tensión de alimentación [A] | 1.2 A |
Carga máx. salida digital [mA] | 50 mA |
Carga salida digital [Ohm] | 50 |
Carga Salida. analog. máx [Ohm] | 250 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasificación de carcasa Nema (~) | 6 |
Controladores compatibles de Danfoss | EKC 326A |
Corriente de entrada analógica[Ohm] | 200 |
Descripción del producto | Actuador |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Funcionamiento de la válvula | Modulating;ON/OFF |
Función | Digital output |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 122 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
Longitud del cable [m] | 1.5 m |
N.º total de pasos | 250 (pasos completos) |
Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del programa de piezas | ICMTS |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [máx.] | 20 mA |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [mín.] | 4 mA |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [máx.] | 10 V |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [mín.] | 2 V |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [máx.] | 20 mA |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [mín.] | 4 mA |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [máx.] | 24 V |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [mín.] | 5 V |
Salidas digitales (DO) [uds.] | 3 Uds. |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño cable alimentación [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Tamaño cable alimentación [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Tamaño del cable [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Tamaño del cable [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | ICAD 600A-TS |
Tipo de motor | Motor de etapas digital |
Tipo de pantalla | LCD |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] | 10 % |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] | -15 % |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizado para el producto |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Voltaje de entrada analógico [Ohm] | 10000 |