Solenoid valve, EVU 5, Solder, ODF, Function: NC
032F7001
Solenoid valve, Product Type: EVU 5, Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Solenoid valve, Product Type: EVU 5, Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Peso bruto | 0.088 Kg |
Peso neto | 0.08 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428067768 |
Peso bruto | 0.088 Kg |
Peso neto | 0.08 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428067768 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 9 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
N.° de expediente SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
ODP mín. [bar] | 0.02 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. [bar] | 70 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 1015 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [mm] | 10 mm |
Tamaño salida [mm] | 10 mm |
Temp. ambiente | -40 - REQUIERE BOBINA |
Tipo | EVU 5 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.65 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 9 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
N.° de expediente SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
ODP mín. [bar] | 0.02 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. [bar] | 70 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 1015 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [mm] | 10 mm |
Tamaño salida [mm] | 10 mm |
Temp. ambiente | -40 - REQUIERE BOBINA |
Tipo | EVU 5 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.65 m³/h |