Válvula solenoide, EVU 3, Soldar, ODF, Función: NC

032F9530

Función: NC, Tamaño entrada [mm]: 6.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 6.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.127 Kg
Peso neto 0.089 Kg
Volume 0.808 Liter
EAN 5702428995252

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 9 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
Compatibilidad con lubricantes AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Multipack
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
UR
In scope of WEEE and contain batteries No
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
N.° de expediente SCIP d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
ODP mín. [bar] 0.02 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 70 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1015 psig
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R407A
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R1234yf
R1270
R290
R32
R407H
R422B
R422D
R438A
R444B
R449B
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R134a
R22/R407C
R23
R410A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R404A/R507A
R454A
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [mm] 6 mm
Temp. ambiente -40 - REQUIERE BOBINA
Tipo EVU 3
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 0.4 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality