Válvula solenoide, EVR 32, Soldar, ODF, Función: NC

032L1107

Valor Kv [m³/h]: 16.700, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 4.825 Kg
Peso neto 4.416 Kg
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428943161

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Compatibilidad con lubricantes AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
MaxOPD[bar] 10 W CA 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W CC 246 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 450 psi
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
N.° de expediente SCIP 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
Nombre del programa de piezas EVR
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 22.23 mm
Tamaño entrada [mm] 42 mm
Tamaño salida [mm] 42 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 32
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 19.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 16.7 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality