Válvula solenoide, EVR 3, Abocardada, 1/4 in, Función: NC

032F8108

Valor Kv [m³/h]: 0.270, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 0.19 kg
Peso neto 0.18 kg
EAN 5702428093200

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete industrial
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grupo de productos Válvulas solenoides
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
MaxOPD[bar] 10 W CA 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 550 psi
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
Nombre de la familia de productos EVR
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EVR
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130 °C/265 °F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Producto igual 032F8107
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerante(s) R125
R134a
R404A
R407A
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R447A
R449B
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R442A
R447B
R512A
R22
R407C
R455A
R507A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Tamaño del orificio [mm] 3.3 mm
Tamaño entrada [in] 1/4 in
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [in] 1/4 in
Tamaño salida [mm] 6 mm
Temp. ambiente -40 - REQUIERE BOBINA
Tipo EVR 3
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
Valor Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality