Válvula solenoide, EVR 25, Soldar, ODF, NC

032L2206

Valor Kv [m³/h]: 9.800, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 3.096 Kg
Peso neto 2.628 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5702428942591

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
MaxOPD[bar] 10 W CA 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W CC 246 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 450 psi
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EVR
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130 °C/265 °F
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R507A
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Tamaño entrada [mm] 28 mm
Tamaño salida [mm] 28 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 25
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 11.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 9.8 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality