Válvula solenoide, EVR 20, Soldar, ODF, NC

032L1245

Valor Kv [m³/h]: 6.000, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 1.424 Kg
Peso neto 1.378 Kg
Volume 2.97 Liter
EAN 5702428952781

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula DIAFRAGMA SERVO
Función NC
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
MaxOPD[bar] 10 W CA 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 20 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W CC 290 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 550 psi
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
MWP [bar] conforme con PED 49 bar
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EVR
ODP mín. [bar] 0.03 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0.44 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R600
R600a
R513A
R452B
R454B
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R444B
R447A
R449B
R454C
R455A
R463A
R513B
R515A
R515B
R516A
R442A
R447B
R512A
R454A
R507A
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 22 mm
Tamaño entrada [mm] 28 mm
Tamaño salida [mm] 28 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 20
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 6.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 6 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality