Válvula solenoide, EVR 20, Soldar, ODF, Función: NO
032L1279
Valor Kv [m³/h]: 6.000, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Valor Kv [m³/h]: 6.000, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack
Peso bruto | 1.42 kg |
Peso neto | 1.04 kg |
EAN | 5702428942768 |
Peso bruto | 1.42 kg |
Peso neto | 1.04 kg |
EAN | 5702428942768 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NO |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Homologación |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 21 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 305 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 305 psi |
MWP [bar] conforme con PED | 49 bar |
Nombre de la familia de productos | EVR v2 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño del orificio [mm] | 22 mm |
Tamaño entrada [mm] | 28 mm |
Tamaño salida [mm] | 28 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 20 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 6.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NO |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Homologación |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 21 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 305 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 305 psi |
MWP [bar] conforme con PED | 49 bar |
Nombre de la familia de productos | EVR v2 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño del orificio [mm] | 22 mm |
Tamaño entrada [mm] | 28 mm |
Tamaño salida [mm] | 28 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 20 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 6.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |