Válvula solenoide, EVR 2, Soldar, ODF, 1/4 in, Función: NC
032F2302
Este producto ha sido descatalogado.
Valor Kv [m³/h]: 0.160, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Valor Kv [m³/h]: 0.160, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Peso bruto | 0.184 Kg |
Peso neto | 0.127 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702428049825 |
Peso bruto | 0.184 Kg |
Peso neto | 0.127 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702428049825 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
Compatibilidad con lubricantes |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Funcionamiento de la válvula | Directo |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
N.° de expediente SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nombre del programa de piezas | EVR |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Producto igual | 032F1201 |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R290 R600 R600a |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 2.3 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño salida [in] | 1/4 in |
Temp. ambiente | -40 - REQUIERE BOBINA |
Tipo | EVR 2 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
Compatibilidad con lubricantes |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Funcionamiento de la válvula | Directo |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
N.° de expediente SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nombre del programa de piezas | EVR |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Producto igual | 032F1201 |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R290 R600 R600a |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 2.3 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño salida [in] | 1/4 in |
Temp. ambiente | -40 - REQUIERE BOBINA |
Tipo | EVR 2 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |