Válvula solenoide, EVR 10, Soldar, ODF, NC
032L3133
Valor Kv [m³/h]: 2.200, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Valor Kv [m³/h]: 2.200, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack
Peso bruto | 0.821 Kg |
Peso neto | 0.648 Kg |
Volume | 2.198 Liter |
EAN | 5702428950503 |
Peso bruto | 0.821 Kg |
Peso neto | 0.648 Kg |
Volume | 2.198 Liter |
EAN | 5702428950503 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
Conex. bobina | Caja terminal |
Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
Consumo potencia | 11-12 W |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación | EAC |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 20 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 290 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
Tipo | EVR 10 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.2 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
Conex. bobina | Caja terminal |
Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
Consumo potencia | 11-12 W |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación | EAC |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 20 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 290 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
Tipo | EVR 10 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.2 m³/h |