Válvula solenoide, EVR 10, Soldar, ODF, NC
032L3117
Valor Kv [m³/h]: 2.200, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Valor Kv [m³/h]: 2.200, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Multipack
Peso bruto | 0.842 Kg |
Peso neto | 0.398 Kg |
Volume | 2.213 Liter |
EAN | 5702428946155 |
Peso bruto | 0.842 Kg |
Peso neto | 0.398 Kg |
Volume | 2.213 Liter |
EAN | 5702428946155 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
Conex. bobina | Caja terminal |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
UL EAC |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 20 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 290 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Tamaño entrada [mm] | 16 mm |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 10 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.2 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
Conex. bobina | Caja terminal |
Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
UL EAC |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 20 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 290 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | REQUIERE BOBINA |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Tamaño entrada [mm] | 16 mm |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 10 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.2 m³/h |