Solenoid valve, EVO 100

032F2016

Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.488 Kg
Peso neto 0.433 Kg
Volume 0.85 Liter
EAN 5702422048497

 

Accesorios de productos No
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Conex. bobina Caperuza
Consumo de energía [W] 50Hz 12 W
Consumo potencia 10 W
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
MaxOPD[bar] 10 W CA 25 bar
MOPD [bar/psi] 25 bar
N.° de expediente SCIP 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 2-8/EVO 100-102 (NC)
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Product Name Description Solenoid valve
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R600a
R744
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 2.3 mm
Tamaño entrada [in] 1/4 in
Tamaño salida [in] 1/4 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo EVO 100
Tipo bobina BE230AS
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.18 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.16 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality