Accesorios de productos |
No |
Actuador [mm] |
13.5 mm |
Bobina |
Sí |
Cable |
40 in |
Cantidad por formato de embalaje |
24 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Conex. bobina |
Cable |
Consumo de energía [W] 50Hz |
16 W |
Consumo de energía [W] 60Hz |
14 W |
Consumo potencia |
10 W |
Designación de tipo |
Válvula solenoide, para soldar |
Dirección |
Paso recto |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Frecuencia [Hz] |
50/60 Hz |
Función |
NC |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud del cable [m] |
1 m |
MaxOPD[bar] 10 W CA |
25 bar |
MOPD [bar/psi] |
25 bar |
N.° de expediente SCIP |
7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
ODP mín. [bar] |
0 bar |
Opción de funcionamiento manual |
No |
Presión de trabajo máx. [bar] |
45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
655 psig |
Product Name Description |
Válvula solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
176 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R404A/R507A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R600a R744 |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] |
2.3 mm |
Tamaño entrada [in] |
1/4 in |
Tamaño salida [in] |
1/4 in |
Temp. ambiente |
-40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] |
230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] |
220 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] |
230 V |
Tensión de alimentación 60 Hz mín. [V] |
220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] |
230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] |
220 V |
Tipo |
EVO 100 |
Tipo bobina |
BF230CS |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
0.18 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.16 m³/h |