Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 10 producto(s)
Válvula solenoide, EVRST 20
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 5.20, Valor Kv [m³/h]: 4.50
Válvula solenoide, EVRS 3
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23
Válvula solenoide, EVRS 3
Función: NC, Tipo conex. entrada: Rosca, Tipo conex. salida: Rosca, Valor Cv [gal/min]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23
Válvula solenoide, EVRS 10
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500
Válvula solenoide, EVRST 10
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 1.70, Valor Kv [m³/h]: 1.50