Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 46 producto(s)
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Opción de funcionamiento manual: Sí, Valor Cv [gal/min]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500
Nombre de producto: Válvula solenoide, Tipo: EVRA 3, Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Opción de funcionamiento manual: No
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Opción de funcionamiento manual: No, Valor Cv [gal/min]: 0.270, Valor Kv [m³/h]: 0.230
Función: NC, Tipo conex. entrada: Rosca, Tipo conex. salida: Rosca, Opción de funcionamiento manual: No, Valor Cv [gal/min]: 0.270, Valor Kv [m³/h]: 0.230
Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Opción de funcionamiento manual: Sí, Valor Cv [gal/min]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500