Válvula solenoide, EVRAT 10

032F6214

Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 1.730, Valor Kv [m³/h]: 1.500

Detalles del producto

Peso bruto 1.762 Kg
Peso neto 1.535 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422177968

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula DIAFRAGMA SERVO
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material del cuerpo Fundición
MaxOPD[bar] 10 W CA 14 bar
MaxOPD[bar] 12 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 16 bar
MaxOPD[psi] 14 W CA 200 psi
Nombre del programa de piezas EVRA / EVRAT
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130 °C/265 °F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 10 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRAT 10
Tipo conex. entrada Brida
Tipo conex. salida Brida
Valor Cv [gal/min] 1.73 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality