Válvula solenoide, EVRA 10

032F621231

Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 1.730, Valor Kv [m³/h]: 1.500

Detalles del producto

Peso bruto 2.105 Kg
Peso neto 1.633 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422178347

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina
Cable 40 in
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Conex. bobina Cable
Consumo de energía [W] 50Hz 12 W
Consumo potencia 10 W
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Funcionamiento de la válvula DIAFRAGMA SERVO
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Longitud del cable [m] 1 m
Material del cuerpo Fundición
MaxOPD[bar] 10 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 18 bar
Nombre del programa de piezas EVRA / EVRAT
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130 °C/265 °F
ODP mín. [bar] 0.05 bar
Opción de funcionamiento manual
OPD mín. [psi] 0.72 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 10 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo EVRA 10
Tipo bobina BF230AS
Tipo conex. entrada Brida
Tipo conex. salida Brida
Valor Cv [gal/min] 1.73 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality