SCA-X SS 32, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220
SCA-X SS 32, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220

148B5585

Material de conexión: Acero inoxidable, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

Detalles del producto

Peso bruto 4.15 kg
Peso neto 3.4 kg
EAN 5702428842747

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 pc
Categoría II
Descripción del producto Válvula de cierre y retención
Dirección Paso en ángulo
Equipamiento Caperuza
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1;2
Grupo de productos Válvulas de retención
Homologación CE
UKCA
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca SVL Flexline
Material de conexión Acero inoxidable
Nombre de la familia de productos SCA SS
Nombre de producto Check and stop valve
Nombre del programa de piezas SCA-X
Norma de conexión EN 10220
ODP mín. [bar] 0.04 bar
OPD mín. [psi] 0.62 psi
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Reparable Repuestos SVL Flexline
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 32 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 32 mm
Tipo SCA-X SS 32
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
Valor Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 30 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality