Válvula de expansión termostática, TD 1, R134a; R513A

068N2011

Este producto ha sido descatalogado.

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, MOP [°C]: 20, Capacidades orificio [kW]: 2.10, Capacidades orificio[TR]: 0.60, Equilibrado de la presión: Compensación interna

Detalles del producto

Peso bruto 0.173 Kg
Peso neto 0.146 Kg
Volume 0.474 Liter
EAN 5702428907323

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de fábrica[psig] 36.7 psig
Ajustes de fábrica [bar] 2.53 bar
Balanced Port No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
Capacidades orificio [kW] 2.1 kW
Capacidades orificio[TR] 0.6 TR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Equilibrado de la presión Compensación interna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtro Integrado
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -15 °F
Long. tubo capilar [in] 30 in
Longitud del tubo capilar [mm] 750 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
MOP [°C] 20 °C
Piezas incluídas Clip del bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Product Name Description Válvula de expansión termostática
Punto MOP [psig] MOP 70
Punto MOP [°F] 68 °F
Recalentamiento estático (RE) [°F] 5.4 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 3 °C
Refrigerante(s) R134a
R513A
Regulable No
Reparable No
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño orificio 3
Tamaño salida [mm] 10 mm
Temperatura máx. de elemento [°C] 100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 210 °F
Tipo TD 1
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality