Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas paso a paso |
Approval file name |
MH7648 |
Balanced Port |
Sí |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] |
1007 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] |
286 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] |
964 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] |
274 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] |
1392 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] |
395 TR |
Capacidad nominal R513A [kW] |
862 kW |
Capacidad nominal R513A [TR] |
245 TR |
Característica de caudal |
S-shape |
Categoría |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] |
100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. |
M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] |
6.5 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] |
5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Corriente de fase (pico) [mA] |
300 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] |
200 mA |
Corriente máx. funcionamiento [A] |
0.6 A |
Dirección |
Paso recto |
Dirección del caudal |
Bi-flow |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Reconocido |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Arrow embossed |
Inductancia de fase [µH] |
85000 μH |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
174 psi |
Modo de paso |
Bifásico de paso completo |
MWP [bar] CRN |
34 bar |
MWP [psig] CRN |
493 psig |
N.° de expediente SCIP |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
N.º total de pasos |
3810 (pasos completos) |
Nombre del archivo de aprobación |
MH7648 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
ETS 175L-550L with sight glass |
Nota de cond. cap. nominal |
Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual |
AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] |
26 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
37 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
536 psig |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes homologados por UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Reparable |
Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] |
0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño conex. elect. |
4 pin |
Tamaño entrada [in] |
2 1/8 in |
Tamaño salida [in] |
2 1/8 in |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] |
70 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] |
-40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] |
158 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] |
-40 °F |
Tensión |
12 V |
Tipo |
ETS 250L |
Tipo conex. entrada |
Soldar ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Valor Cv [gal/min] |
15.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
13.6 m³/h |
Visor |
Sí |