Válvula de expansión electrónica, ETS 250
034G2611
Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [mm]: 42.00, Tamaño salida [mm]: 42.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [mm]: 42.00, Tamaño salida [mm]: 42.00
Peso bruto | 2.34 kg |
Peso neto | 1.65 kg |
EAN | 5702428844345 |
Peso bruto | 2.34 kg |
Peso neto | 1.65 kg |
EAN | 5702428844345 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Capacidad nominal R134a [kW] | 874 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 252 tons |
Capacidad nominal R22 [kW] | 1106 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 319 tons |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 239 tons |
Capacidad nominal R407C [kW] | 1212 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 349 tons |
Categoría | I |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad aceite refrigerante |
Todos los aceites de éster Todos los aceites minerales |
Compatibilidad con lubricantes |
Todos los aceites de éster All mineral oils |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | II |
Grupo de productos | Válvulas de expansión |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Inductancia de fase [µH] | 85000 µH |
Material de conexión | Cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 10 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 145 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.º total de pasos | 3810 (pasos completos) |
Nombre de la familia de productos | ETS |
Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 34 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 493 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.0524 kOhm |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [mm] | 42 mm |
Tamaño salida [mm] | 42 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | ETS 250 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de conexión | Soldar, ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 25.4 " |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 12.7 " |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Capacidad nominal R134a [kW] | 874 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 252 tons |
Capacidad nominal R22 [kW] | 1106 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 319 tons |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 239 tons |
Capacidad nominal R407C [kW] | 1212 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 349 tons |
Categoría | I |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad aceite refrigerante |
Todos los aceites de éster Todos los aceites minerales |
Compatibilidad con lubricantes |
Todos los aceites de éster All mineral oils |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | II |
Grupo de productos | Válvulas de expansión |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Inductancia de fase [µH] | 85000 µH |
Material de conexión | Cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 10 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 145 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.º total de pasos | 3810 (pasos completos) |
Nombre de la familia de productos | ETS |
Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 34 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 493 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.0524 kOhm |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [mm] | 42 mm |
Tamaño salida [mm] | 42 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | ETS 250 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de conexión | Soldar, ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 25.4 " |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 12.7 " |