Accesorios de productos |
Electric valve accessories |
Cantidad por formato de embalaje |
20 Uds. |
Capacidad nominal R1234ze [kW] |
5.86 kW |
Capacidad nominal R1234ze [TR] |
1.67 TR |
Capacidad nominal R134a [kW] |
7.94 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] |
2.26 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] |
10.5 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] |
2.99 TR |
Capacidad nominal R32 [kW] |
18.29 kW |
Capacidad nominal R32 [TR] |
5.2 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] |
7.38 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] |
2.1 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] |
10.97 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] |
3.12 TR |
Capacidad nominal R410A [kW] |
12.38 kW |
Capacidad nominal R410A [TR] |
3.52 TR |
Capacidad nominal R513A [kW] |
6.72 kW |
Capacidad nominal R513A [TR] |
1.91 TR |
Característica de caudal |
Lineal |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
Compatibilidad con lubricantes |
POE |
Condiciones cap. nominal [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Controladores compatibles de Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Dirección del caudal |
Bi-flow |
Estilo de config. de diseño |
L |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fuga mín. [cm³/min] a 1 Mpa |
150 cm³/min |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Humedad relativa (HR) [%] [máx.] |
95 % |
Humedad relativa (HR) [%] [mín.] |
0 % |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de conexión |
Cu-plated SS |
MaxOPD inverso [bar] |
35 bar |
MaxOPD inverso [psi] |
508 psi |
Modo de paso |
1-2 excitación (medio paso) 2-2 excitación (paso completo) |
N.º total de pasos |
480 (medios pasos) |
Nombre del programa de piezas |
ETS 5M |
Opción de funcionamiento manual |
AST-G «driver» de servicio Bobina manual |
OPD máx. [bar] |
42 bar |
OPD máx. [psig] |
609 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
49 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
711 psig |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso |
15 ± 15 steps |
Pulsos de apertura de válvula con flujo normal |
55 ± 16 steps |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-22 °F |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] |
70 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] |
-30 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] |
-22 °F |
Rated capacity R1234yf [kW] |
5.8 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
1.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
10.9 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
3.1 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
12.25 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
3.48 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
10.49 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
2.98 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
10.26 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
2.92 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
10.43 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
2.97 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
7.9 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
2.25 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
14.21 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
4.04 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
10.63 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
3.02 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
14.39 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
4.09 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
9.14 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
2.6 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
10.08 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
2.87 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
5.68 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
1.62 TR |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño del orificio [mm] |
1.65 mm |
Tamaño entrada [in] |
5/16 in |
Tamaño entrada [mm] |
7.94 mm |
Tamaño salida [in] |
5/16 in |
Tamaño salida [mm] |
7.94 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] |
70 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] |
-30 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] |
158 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 5M17 |
Tipo de conexión |
Soldar, ODM |
Tipo de motor |
Motor de etapas de imanes permanentes |