Electric expansion valve, ETS 100
034G0515
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
Peso bruto | 1.948 Kg |
Peso neto | 1.7 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827263 |
Peso bruto | 1.948 Kg |
Peso neto | 1.7 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827263 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 316.5 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 91.2 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] | 400.4 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 115.4 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 300.5 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 86.6 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] | 447.8 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 128.7 TR |
Capacidad nominal R410A [kW] | 488.4 kW |
Capacidad nominal R410A [TR] | 140.9 TR |
Categoría | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
N.º total de pasos | 3530 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R744 |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [in] | 1 1/8 in |
Tamaño salida [in] | 1 1/8 in |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | ETS 100 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 23 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 11.5 s |
Visor | Sí |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 316.5 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 91.2 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] | 400.4 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 115.4 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 300.5 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 86.6 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] | 447.8 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 128.7 TR |
Capacidad nominal R410A [kW] | 488.4 kW |
Capacidad nominal R410A [TR] | 140.9 TR |
Categoría | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
N.º total de pasos | 3530 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R744 |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [in] | 1 1/8 in |
Tamaño salida [in] | 1 1/8 in |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | ETS 100 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 23 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 11.5 s |
Visor | Sí |