Electric expansion valve, AKV 10P7
068F5207
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 16.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 16.00
Peso bruto | 0.352 Kg |
Peso neto | 0.307 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702428674034 |
Peso bruto | 0.352 Kg |
Peso neto | 0.307 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702428674034 |
Accesorios de productos | Electric valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
Capacidad nominal R22 [kW] | 16 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
Dirección | Paso en ángulo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función | NC |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC EURO-TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOPD [bar/psi] | 18 bar/261 psi Coil Dependend |
N.° de expediente SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 90 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 1305 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -50 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -58 °F |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Reparable | Electric valve spare parts |
Tamaño del orificio [mm] | 2.3 mm |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Temp. ambiente | -50 - 50 °C |
Tipo | AKV 10P7 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.214 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.185 m³/h |
Accesorios de productos | Electric valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
Capacidad nominal R22 [kW] | 16 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
Dirección | Paso en ángulo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función | NC |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC EURO-TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOPD [bar/psi] | 18 bar/261 psi Coil Dependend |
N.° de expediente SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 90 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 1305 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -50 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -58 °F |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Reparable | Electric valve spare parts |
Tamaño del orificio [mm] | 2.3 mm |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Temp. ambiente | -50 - 50 °C |
Tipo | AKV 10P7 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.214 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.185 m³/h |