Válvula de expansión electrónica, ETS 50

034G1705

Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 1.746 Kg
Peso neto 1.467 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827027

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 170 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 48.9 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 215 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 62 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 240.5 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 69.1 TR
Capacidad nominal R410A [kW] 262.3 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 75.7 TR
Categoría I
China RoHS compliance Yes
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] 100 %
Compatibilidad con lubricantes MO
POE
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] 1.3 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] 5.5 W
Controladores compatibles de Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Corriente de fase (pico) [mA] 141 mA
Corriente de fase (RMS) [mA] 100 mA
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inductancia de fase [µH] 85000 μH
Material de conexión Bimetálico: Acero/cobre
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD inverso [bar] 33 bar
MaxOPD inverso [psi] 478.6 psi
Modo de paso Bifásico de paso completo
N.° de expediente SCIP c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
N.º total de pasos 2625 (pasos completos)
Nota de cond. cap. nominal Apertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manual AST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar] 33 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 45.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 660 psig
Product Name Description Válvula de expansión electrónica
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R507A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Reparable Repuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ] 0.1 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño salida [in] 1 1/8 in
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 65 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 150 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -40 °F
Tensión [V] CC [máx.] 13.8 V
Tensión [V] CC [mín.] 11.5 V
Tipo ETS 50
Tipo conex. entrada Soldar ODF
Tipo conex. salida Soldar ODF
Tipo de motor Bipolar
UK RoHS compliance Yes
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] 17 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] 8.5 s
Visor

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality