Válvula de expansión electrónica, ETS 250
Válvula de expansión electrónica, ETS 250

034G2609

Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tipo conex. salida: Soldar ODF

Detalles del producto

Peso bruto 1.92 kg
Peso neto 1.63 kg
EAN 5702428826266

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 1 pc
Capacidad nominal R134a [kW] 874 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 252 tons
Capacidad nominal R22 [kW] 1106 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 319 tons
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 828 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 239 tons
Capacidad nominal R407C [kW] 1212 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 349 tons
Categoría I
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] 100 %
Compatibilidad aceite refrigerante Todos los aceites de éster
Todos los aceites minerales
Compatibilidad con lubricantes Todos los aceites de éster
All mineral oils
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] 1.3 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] 5.5 W
Controladores compatibles de Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Corriente de fase (pico) [mA] 141 mA
Corriente de fase (RMS) [mA] 100 mA
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de fluido II
Grupo de productos Válvulas de expansión
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Inductancia de fase [µH] 85000 µH
Material de conexión Cobre
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD inverso [bar] 10 bar
MaxOPD inverso [psi] 145 psi
Modo de paso Bifásico de paso completo
N.º total de pasos 3810 (pasos completos)
Nombre de la familia de productos ETS
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nota de cond. cap. nominal Apertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manual AST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar] 33 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 493 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R507A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Reparable Repuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ] 0.0524 kOhm
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño salida [in] 1 1/8 in
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 65 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 150 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -40 °F
Tensión [V] CC [máx.] 13.8 V
Tensión [V] CC [mín.] 11.5 V
Tipo ETS 250
Tipo conex. entrada Soldar ODF
Tipo conex. salida Soldar ODF
Tipo de conexión Soldar, ODF
Tipo de motor Bipolar
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] 25.4 "
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] 12.7 "
Visor

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality