Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port |
Sí |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] |
874 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] |
252 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] |
1106 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] |
319 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] |
1212 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] |
349 TR |
Categoría |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] |
100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. |
M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] |
1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] |
5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] |
141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] |
100 mA |
Dirección |
Paso recto |
Dirección del caudal |
Bi-flow |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inductancia de fase [µH] |
85000 μH |
Material de conexión |
Cobre |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] |
10 bar |
MaxOPD inverso [psi] |
145 psi |
Modo de paso |
Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
N.º total de pasos |
3810 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal |
Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual |
AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] |
33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
34 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
493 psig |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Reparable |
Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] |
0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño conex. elect. |
4 pin |
Tamaño entrada [in] |
1 3/8 in |
Tamaño salida [in] |
1 3/8 in |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] |
65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] |
-40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] |
150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] |
-40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] |
13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] |
11.5 V |
Tipo |
ETS 250 |
Tipo conex. entrada |
Soldar ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] |
25.4 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] |
12.7 s |
Visor |
Sí |