Válvula de expansión electrónica, ETS 25
034G4200
Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tamaño salida [mm]: 12.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tamaño salida [mm]: 12.00
Peso bruto | 1.014 Kg |
Peso neto | 0.864 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702428825788 |
Peso bruto | 1.014 Kg |
Peso neto | 0.864 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702428825788 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 93 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 27 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] | 117 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 34 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 88 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 25 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] | 129 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 37 TR |
Capacidad nominal R410A [kW] | 144 kW |
Capacidad nominal R410A [TR] | 41 TR |
Categoría | I |
China RoHS compliance | Yes |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Material de conexión | Cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
N.º total de pasos | 2625 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | ETS 25 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 17 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 8.5 s |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 93 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 27 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] | 117 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 34 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 88 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 25 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] | 129 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] | 37 TR |
Capacidad nominal R410A [kW] | 144 kW |
Capacidad nominal R410A [TR] | 41 TR |
Categoría | I |
China RoHS compliance | Yes |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Material de conexión | Cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
N.º total de pasos | 2625 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | ETS 25 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 17 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 8.5 s |