Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-4, Acero
068F5029
Tamaño salida [in]: 1 in, Tamaño entrada [in]: 1 in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 1.000
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tamaño salida [in]: 1 in, Tamaño entrada [in]: 1 in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 1.000
Peso bruto | 2.112 Kg |
Peso neto | 1.967 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422187585 |
Peso bruto | 2.112 Kg |
Peso neto | 1.967 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422187585 |
Accesorios de productos |
Bridas Electric valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Capacidad nominal R717 [kW] | 400 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Función | NC |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material del cuerpo | Acero |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 22 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 318 psi |
MOPD [bar/psi] | 22 bar |
Nombre del programa de piezas | AKVA |
ODP mín. [bar] | 0.45 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 6.52 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
Principio de funcionamiento | PWM |
Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R744 R717 |
Reparable | Electric valve spare parts |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 5.6 mm |
Tamaño entrada [in] | 1 in |
Tamaño salida [in] | 1 in |
Temp. ambiente | -40 - 50 °C |
Tipo | AKVA 15-4 |
Tipo conex. entrada | Conexión de brida |
Tipo conex. salida | Conexión de brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1.156 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Accesorios de productos |
Bridas Electric valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Capacidad nominal R717 [kW] | 400 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Función | NC |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material del cuerpo | Acero |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 22 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 318 psi |
MOPD [bar/psi] | 22 bar |
Nombre del programa de piezas | AKVA |
ODP mín. [bar] | 0.45 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 6.52 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
Principio de funcionamiento | PWM |
Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R744 R717 |
Reparable | Electric valve spare parts |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 5.6 mm |
Tamaño entrada [in] | 1 in |
Tamaño salida [in] | 1 in |
Temp. ambiente | -40 - 50 °C |
Tipo | AKVA 15-4 |
Tipo conex. entrada | Conexión de brida |
Tipo conex. salida | Conexión de brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1.156 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1 m³/h |