Válvula de expansión electrónica, AKVA 10-1
Válvula de expansión electrónica, AKVA 10-1

068F3261

Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.010

Detalles del producto

Peso bruto 0.45 kg
Peso neto 0.38 kg
EAN 5702422155089

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 18 pc
Capacidad nominal R717 [kW] 4 kW
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap=5
Controladores compatibles de Danfoss EKC 315A
EKE 347
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Multipack
Función NC
Grupo de productos Válvulas de expansión
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero inoxidable
MaxOPD[bar] 10 W CA 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 BAR
Nombre de la familia de productos AKVA
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezas AKVA
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Principio de funcionamiento PWM
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R744
R717
Reparable Electric valve spare parts
Tamaño del filtro integrado [µm] 100 Mesh
Tamaño del orificio [mm] 0.5 mm
Tamaño entrada [in] 3/8 in
Tamaño salida [in] 1/2 in
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKVA 10-1
Tipo conex. entrada Conexión para soldar
Tipo conex. salida Conexión para soldar
Valor Cv [gal/min] 0.012 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.01 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality