Válvula de expansión electrónica, AKV 20-3
Válvula de expansión electrónica, AKV 20-3

042H2025

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.500

Detalles del producto

Peso bruto 4.47 kg
Peso neto 4.28 kg
EAN 5702422111320

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 pc
Capacidad nominal R22 [kW] 250 kW
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Grupo de productos Válvulas de expansión
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
MaxOPD[bar] 10 W CA 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 BAR
Nombre de la familia de productos AKV
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 400 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R407H
R438A
R463A
R513B
R515A
R515B
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R410A
R744
R507A
Reparable Electric valve spare parts
Tamaño del orificio [mm] 8 mm
Tamaño entrada [mm] 42 mm
Tamaño salida [mm] 42 mm
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Tipo AKV 20-3
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 2.89 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality