Válvula de expansión electrónica, AKV 10PS7

068F4037

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.388 Kg
Peso neto 0.266 Kg
Volume 1.165 Liter
EAN 5702428923422

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
Capacidad nominal R22 [kW] 16 kW
China RoHS compliance Out of scope
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
MOPD [bar/psi] 35 bar/505 psi Dependiente de la bobina
N.° de expediente SCIP 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
ODP mín. [bar] 0.1 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 1.45 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Product Name Description Válvula de expansión electrónica
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R407A
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R1270
R290
R32
R407H
R438A
R444B
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R134a
R22
R23
R404A
R407C
R410A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R507A
R454A
R469A
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R454A
Reparable Electric valve spare parts
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Tamaño entrada [mm] 12 mm
Tamaño salida [mm] 16 mm
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKV 10PS7
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.236 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.204 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality