Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 32, Acero inoxidable
148B5592
Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0